17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メリックス 作業台
  • メリックス 作業台

メリックス 作業台

通常単価(税別)
46,91265,567
税込単価
51,60372,124
通常出荷日:19日目

【特長】・耐久性、収納性、安全性、全ての機能に優れています。・アジャストボード付です。

  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    730
  • 質量 (g)
    150000.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 引出し

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

引出し

最小発注数量
100-0960
なし
1個
100-0958
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,912
( 51,603 )
19日目
65,567
( 72,124 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、収納性、安全性、全ての機能に優れています。
・アジャストボード付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メリックス 作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリックス 作業台
メリックス 軽量キャビネット
メリックス ミニキャビネット
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
中量キャビネット用パンチングパネル
メーカー濱田プレス工藝濱田プレス工藝濱田プレス工藝大阪製罐大阪製罐トラスコ中山
通常価格46,912-70,07429,07321,64712,99514,298
通常出荷日19日目5日目19日目8日目8日目8日目
間口(mm)900588556597591900
奥行(mm)60053739956355620
高さ(mm)73079844016839~49730
質量(g)150000.07000040000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト