17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ヘッドセットマイクロホン WH-4000A
  • TOA ヘッドセットマイクロホン

TOA ヘッドセットマイクロホン

通常単価(税別)
14,328
税込単価
15,761
通常出荷日:5日目

【特長】・単一指向性のヘッドセットマイクです。【商品仕様】・軽量で、アジャスターバンドにより頭部にしっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • JANコート
    4538095000736
  • トラスココード
    722-4095
  • 質量(g)
    50.000
  • 詳細タイプ
    ヘッドセットマイク
  • 形式
    エレクトレットコンデンサー型
  • 指向性パターン
    単一指向性
  • 定格感度レベル (dB)
    -46±3(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 材質1
    ヘッドバンド:EVA
  • 材質2
    フレーム:ステンレス
  • 適合機種
    デジタルワイヤレスマイク:WM-D1310/ワイヤレスマイク:WM-1320
  • 仕様
    コード長:1.3m/端子:Φ3.5 3極ミニプラグ

型番:

WH-4000A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH-4000Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
JANコート
4538095000736
トラスココード
722-4095
質量(g)
50.000
詳細タイプ
ヘッドセットマイク
形式
エレクトレットコンデンサー型
指向性パターン
単一指向性
定格感度レベル(dB)
-46±3(1kHz 0dB=1V/Pa)
材質1
ヘッドバンド:EVA
材質2
フレーム:ステンレス
適合機種
デジタルワイヤレスマイク:WM-D1310/ワイヤレスマイク:WM-1320
仕様
コード長:1.3m/端子:Φ3.5 3極ミニプラグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH-4000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,328
( 15,761 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単一指向性のヘッドセットマイクです。
【商品仕様】
・軽量で、アジャスターバンドにより頭部にしっかりと固定できます
・TOA ヘッドセットマイクロホン
・JANコード:4538095000736
・トラスココード:722-4095
・質量:50g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ヘッドセットマイクロホンの型番WH-4000Aのページです。 型番WH-4000Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA ヘッドセットマイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ヘッドセットマイクロホン
TOA ヘッドセットマイク
TOA ヘッドセットキット
TOA スピーチ用マイクロホン
TOA 接話型マイクロホン
TOA 移動用PAスピーカースタンドセット
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格14,32814,47815,50021,52311,435134,421
通常出荷日5日目4日目8日目11日目5日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-
JANコート45380950007364538095000521453809500013245380950012074538095000514-
トラスココード722-4095817-2891722-4087722-3609722-4150-
質量(g)50.00045.00047.000245.00030-
詳細タイプヘッドセットマイクヘッドセットマイク卓上用マイクスタンドベースハンド型ダイナミックマイク接話型マイクロホン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト