17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日立 18Vコードレスインパクトドライバ 黄3.0Ah WH18DDL-2LSCK-Y

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日立 18Vコードレスインパクトドライバ 黄3.0Ah

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WH18DDL-2LSCK-Y

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電池容量3.0Ah仕様です。
・172N・mの強力締付けトルクです。
・カムアウトを低減するACS(アクティブコントロールシステム)を搭載しています。
・高速締め付けで作業時間を大幅に短縮致します。(当社14.4V製品比較35%UP)
・小ねじ、長ねじ、テクスねじまで幅広く対応する打撃力切り替え機構を採用しています。
・防じん、耐水仕様で、国際規格適合証明書IP56を取得しています。
・高耐久、長寿命のブラシレスモーターを搭載しています。
【用途】
・ねじ、ボルトの締め付け
【商品仕様】
・最大締付トルク(N・m):172
・色:黄
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):(強)0~3100、(中)0~22200、(弱)0~900、(テクス)0~3100
・打撃数(min[[の-1乗]]):(強)0~3400、(中)0~2600、(弱)0~800、(テクス)0~1600
・容量(Ah):3.0
・容量(Ah):3.0
・電圧(V):18
・連続作業量目安(1充電):なげしビス(杉材4×50mm)約1640本、機械ねじ(M8×16L)約2980本
・充電時間:22分
・JANコード:4966376220649
・トラスココード:852-2039
・質量:1.5kg
【セット内容/付属品】
・充電器(冷却機能付)
・予備電池
・No.2プラスビット
・ケース

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト