17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日立 18Vコードレスインパクトドライバ 赤 WH18DBAL2-2LSCK-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日立 18Vコードレスインパクトドライバ 赤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WH18DBAL2-2LSCK-R

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防じん、耐水仕様で、国際規格適合証明書IP56を取得しました。
・160N・mの強力トルクで長いねじも素早く締付けします。
・高耐久、長寿命のブラシレスモーターを搭載しています。
・小ねじから長ねじまで幅広く対応する4段打撃力切り替え機構を採用しています。
【用途】
・ねじ、ボルトの締め付け
【商品仕様】
・最大締付トルク(N・m):160
・色:赤
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):0~2900
・打撃数(min[[の-1乗]]):0~3200
・連続作業量目安(1充電):なげしビス(杉材4×50mm)約1520本、機械ねじ(M8×16L)約3490本
・充電時間:22分
・JANコード:4966376202591
・質量:1.5kg
【セット内容/付属品】
・電池パック(BSL1830)
・充電器(UC18YSL2)
・電池カバー
・No.2プラスビット
・ケース

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト