17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日立 14.4Vコードレスインパクトドライバー 樹脂ケース仕様 白 WH14DBAL-2LSCK-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日立 14.4Vコードレスインパクトドライバー 樹脂ケース仕様 白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WH14DBAL-2LSCK-S

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・長いねじも素早く締め付けします。
・ブラシレスモーターです。
・業界最短ボディ138mmです。
【商品仕様】
・最大締付トルク(N・m):160
・色:白
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):0~2600
・打撃数(min[[の-1乗]]):0~3200
・連続作業量目安(1充電):ねじ締め(ラワン材4×50mm)約1170本、(機械ねじ)M8×16L
・締め付け能力:小ねじM4~M8、普通ボルトM5~M14
・最大トルク:160N・m
・JANコード:4966376174225
・トラスココード:852-2035
・質量:1.3kg
【セット内容/付属品】
・充電器
・予備電池
・No.2プラスビット
・ケース

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト