17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ヘッドセットキット WH-1000
  • TOA ヘッドセットキット

TOA ヘッドセットキット

通常単価(税別)
15,500
税込単価
17,050
通常出荷日:8日目

【特長】・ワイヤレスマイクWM1320と組合せて使用する専用のヘッドセットマイクです。【商品仕様】・ヘ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • JANコート
    4538095000132
  • トラスココード
    722-4087
  • 質量(g)
    47.000
  • 詳細タイプ
    卓上用マイクスタンドベース
  • サイズ (mm)
    Φ165×58.5
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • コネクター
    入力コネクター:BTS21R3A/出力コネクター:XLR-3-14相当品

型番:

WH-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
JANコート
4538095000132
トラスココード
722-4087
質量(g)
47.000
詳細タイプ
卓上用マイクスタンドベース
サイズ(mm)
Φ165×58.5
材質1
亜鉛ダイカスト
コネクター
入力コネクター:BTS21R3A/出力コネクター:XLR-3-14相当品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,500
( 17,050 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレスマイクWM1320と組合せて使用する専用のヘッドセットマイクです。

【商品仕様】
・ヘッドセットキット
・JANコード:4538095000132
・トラスココード:722-4087
・質量:47g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ヘッドセットキットの型番WH-1000のページです。 型番WH-1000に関する仕様情報を記載しております。
TOA ヘッドセットキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ヘッドセットキット
TOA ヘッドセットマイク
TOA ヘッドセットマイクロホン
TOA 移動用PAスピーカースタンドセット
TOA スピーチ用マイクロホン
TOA 卓上型送信機
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格15,50014,47814,328134,42121,52357,267
通常出荷日8日目4日目5日目8日目11日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ-
JANコート453809500013245380950005214538095000736-4538095001207-
トラスココード722-4087817-2891722-4095-722-3609-
質量(g)47.00045.00050.000-245.000-
詳細タイプ卓上用マイクスタンドベースヘッドセットマイクヘッドセットマイク-ハンド型ダイナミックマイク-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト