17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

通常単価(税別)
421453
税込単価
463498
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・手の甲までしっかりコーティングしているので防水・防汚効果があります。・手のひら部にはタコの吸...

詳細を確認
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 材質1
    繊維部:ナイロン
  • ライトブルー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
4518406003199
75
819-0431
1.54
20
22.5
7.0
10個
XL
4518406003212
82.000
819-0433
1.6
22
24.5
7.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
4日目
421
( 463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲までしっかりコーティングしているので防水・防汚効果があります。
・手のひら部にはタコの吸盤のような吸引効果のコーティングを施しているので水に濡れても滑りにくくなっています。
【用途】
・農作業、ガーデニング、建設作業、運送、荷役作業、日曜大工などの作業時。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア
天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート
天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18
ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス
ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18
天然ゴム背抜き手袋ラバービート
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格421-365393 -314 -373170
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
材質2すべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴム
材質1繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン繊維部:ナイロン繊維部:ポリエステル
ライトブルーレッドライトブルースチールブルースチールレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト