17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ WG-1L

グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:4日目

【特長】・縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。・指...

詳細を確認

    型番:

    WG-1L
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ 製品特長・仕様

    WG-1Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WG-1L
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    770
    ( 847 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。
    ・指先のみ、または手の平にポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。
    ・家庭で洗濯できます。
    【商品仕様】
    ・奥行(mm):225
    ・幅(mm):65
    ・幅(mm):65
    ・奥行(mm):225
    ・JANコード:4975205700214
    ・トラスココード:854-8577
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズの型番WG-1Lのページです。 型番WG-1Lに関する仕様情報を記載しております。
    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ
    ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L
    低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ
    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート
    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)
    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入
    メーカーgoot(太洋電機産業)ミドリ安全goot(太洋電機産業)ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7703,884674 -3,6213,333 -4,441 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目3日目〜1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト