17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニモ フェイスガード WG-11
  • ミニモ フェイスガード

ミニモ フェイスガード

通常単価(税別)
5,700
税込単価
6,270
通常出荷日:5日目

【特長】・様々な作業環境で顔を保護出来るように、安全性、軽量、フィット感を考慮しています。・布製作業帽...

詳細を確認

型番:

WG-11
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WG-11の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
JANコード
4560128907538
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WG-11
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な作業環境で顔を保護出来るように、安全性、軽量、フィット感を考慮しています。
・布製作業帽・メガネの着用が可能です。
・マジックテープによるサイズ調整可能です。
【材質】
・保護面:アクリル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ フェイスガードの型番WG-11のページです。 型番WG-11に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ フェイスガードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業油交換作業にて使用
4
満足度:4.0
設備の作業油の交換作業等に使用しています。 顔をしっかりガードし、油のはねからも守ってくれるので 作業者は安全に作業が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フェイスガード
470x254mm フェイスガード(あごガード付)
フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)
フェイスシールド
370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)
HC フェイスシールド
メーカーミニターエスコUVEX西敬エスコ橋本クロス
通常価格5,7005,11019,8695746,49020,605
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目6日目
形状防災面防災面防災面-防災面防災面
商品タイプ本体本体本体-オプション品本体
JANコード4560128907538-----

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト