17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー ウォーターガードNO.108 WG-108

メイホー ウォーターガードNO.108

通常単価(税別)
2,837
税込単価
3,121
通常出荷日:5日目

【特長】・防滴仕様で大切な工具を水から守ります。・2枚トレー付天蓋部にも収納できます。【用途】・現場・...

詳細を確認

    型番:

    WG-108
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WG-108の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WG-108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,837
    ( 3,121 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防滴仕様で大切な工具を水から守ります。
    ・2枚トレー付天蓋部にも収納できます。
    【用途】
    ・現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納。
    【商品仕様】
    ・外寸414×219×200mm
    ・耐熱温度:120°
    ・JANコード:4963189102995
    ・トラスココード:735-9101
    ・質量:1455g
    【材質/仕上】
    ・本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー
    ・フタ:インパクトスチール
    ・止具・ハンドル:ABS
    ・パッキン:シリコーンゴム
    【セット内容/付属品】
    ・中皿
    ・仕切板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メイホー ウォーターガードNO.108の型番WG-108のページです。 型番WG-108に関する仕様情報を記載しております。
    メイホー ウォーターガードNO.108のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー ウォーターガードNO.108
    メイホー ラウンドストッカー
    メイホー MC-50
    メイホー MC-60
    引出し B-108・B-118・B-128
    メイホー FB-4
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)ホーザンメイホー(明邦化学工業)
    通常価格2,837769 -14447538 -138
    通常出荷日5日目6日目6日目4日目在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト