17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA リモートユニット WF-190
  • TOA リモートユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TOA リモートユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WF-190

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・据置機WF-140と組合わせて、据置機の操作が離れた所から行えるリモートユニットです。

【商品仕様】
・リモートユニット
・トラスココード:817-2873
・質量:400g

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
電源
DC12V
幅(mm)
100
奥行(mm)
174
高さ(mm)
43
トラスココード
817-2873
質量(g)
400.000
詳細タイプ
リモートユニット
付属品
マイクスピーカー×1/マイクハンガー×1/壁取付金具×1/ナイロンクランプ(中)×2/ナイロンクランプ(大)×2/本体取付(壁取付)用皿タッピングネジ×4/壁取付金具用皿タッピングネジ×2
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト