ファクトリーサプライ用品技術窓口

象印 ねじクランプ5t WF-05000

象印 ねじクランプ5t

通常単価(税別)
78,52165,682
税込単価
86,37372,250
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量なねじクランプです。【商品仕様】・ねじクランプ・JANコード:4937510909416...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ式クランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    5
  • トラスココード
    851-6250
  • JANコード
    4937510909416
  • 質量(g)
    10600.0

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WF-05000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WF-05000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ式クランプ
基本使用荷重(t)
5
トラスココード
851-6250
JANコード
4937510909416
質量(g)
10600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WF-05000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,52165,682
( 72,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なねじクランプです。
【商品仕様】
・ねじクランプ
・JANコード:4937510909416
・トラスココード:851-6250
・質量:10.6kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

象印 ねじクランプ5tの型番WF-05000のページです。 型番WF-05000に関する仕様情報を記載しております。
象印 ねじクランプ5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
象印 ねじクランプ5t
象印 ねじクランプ3t
ドラムリフター
ねじ式クランプ WF型
ねじ式超軽量小型クランプ WH型
万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型
メーカー象印象印象印象印象印日本クランプ
通常価格78,52162,80416,30024,465 -16,000 -54,401 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプねじ式クランプねじ式クランプドラム缶用吊りクランプねじ式クランプねじ式クランプねじ式クランプ
基本使用荷重(t)53一本掛吊0.5、二本掛吊1.0---
トラスココード851-6250851-6249107-4423---
JANコード493751090941649375109093174937510910016---
質量(g)10600.07200.03600.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト