ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アステージ フロンテミニ【1~8個入り】 |
|
エスコ 連結収納・収納ボックス(引出し式) |
|
コクヨ 文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W |

【特長】
・スペースを有効活用できる天板がプラスチックタイプのワイドテーブルチェストです。引出しのタイプは浅型2段深型1段と、浅型3段の2タイプです。引出しにはA4クリアフォルダが入ります。
【商品仕様】
・ワイドテーブルチェストWET-430ホワイト
・JANコード:4905009353668
・トラスココード:514-1028
・質量:9kg

アステージ
フロンテミニ


アイリスオーヤマ
スーパークリアチェスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~