17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

抜けないクサビ アルミ WE-1

抜けないクサビ アルミ

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・つり針の原理を利用した設計のため、どんな木柄にもよくききます。・摘要:ハンマー木柄用

詳細を確認
  • 摘要
    木柄 ハンマー用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

WE-1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:WE-1
・E-中
・摘要:ハンマー木柄用

WE-1の仕様・寸法情報

JANコード
4963360341441
トラスココード
808-0825
質量(g)
-
摘要
木柄 ハンマー用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WE-1

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4963360341441
808-0825
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・つり針の原理を利用した設計のため、どんな木柄にもよくききます。
・摘要:ハンマー木柄用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抜けないクサビ アルミの型番WE-1のページです。 型番WE-1に関する仕様情報を記載しております。
抜けないクサビ アルミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜けないクサビ アルミ
抜けないクサビ Cタイプ
大型クサビ
アルミハンマー替ヘッド
無反動アルミハンマー グラスファイバー柄
パートIIソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用木柄
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業PBスイスツールズPBスイスツールズオーエッチ工業
通常価格250135 -2,430 -8768,195 -1,571 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
摘要木柄 ハンマー用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト