17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン WD-P301G

アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

通常単価(税別)
20,593
税込単価
22,652
通常出荷日:4日目

【特長】・折たたみ式ハンドル樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・900×600×220(m...

詳細を確認
  • JANコード
    4945702413016
  • トラスココード
    126-3225
  • 質量 (g)
    17000.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番:

WD-P301G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WD-P301Gの仕様・寸法情報

JANコード
4945702413016
トラスココード
126-3225
質量(g)
17000.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WD-P301G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,593
( 22,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたみ式ハンドル樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・900×600×220(mm)H865(mm)
・130φキャスター付
・ワイドデッキタイプ
・折り畳みハンドル
・JANコード:4945702413016
・質量:17kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーンの型番WD-P301Gのページです。 型番WD-P301Gに関する仕様情報を記載しております。
アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン
アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 多機能樹脂台車
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格20,59314,1347,75711,38313,40415,125
通常出荷日4日目4日目9日目4日目8日目4日目
JANコード494570241301649457024110124945702800021494570280004549457021010054945702421110
トラスココード126-3225126-4698101-8903126-4751229-1746126-4724
質量(g)17000.010000.04300.06000.013000.08600.0
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト