ツール用品技術窓口

ウッドカーバ用ヘッド WCS-100-WH-6
  • ウッドカーバ用ヘッド

ウッドカーバ用ヘッド

通常単価(税別)
12,967
税込単価
14,264
通常出荷日:7日目

【特長】・WH-6ヘッドの先には、29種類の刃物が取り付け可能です。(ウッドカーバ刃物は別売)【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 適合機種
    WCS-100、HMA-100A
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    852-1835
  • 材質1
    アルミ、鉄
  • 振幅(mm)
    1.5
  • 詳細タイプ
    WH-6ヘッド

ご注意

  • ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッド部分です。
  • ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッド部分です。

型番:

WCS-100-WH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCS-100-WH-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適合機種
WCS-100、HMA-100A
質量(g)
250.000
トラスココード
852-1835
材質1
アルミ、鉄
振幅(mm)
1.5
詳細タイプ
WH-6ヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCS-100-WH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,967
( 14,264 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WH-6ヘッドの先には、29種類の刃物が取り付け可能です。(ウッドカーバ刃物は別売)
【用途】
・木彫彫刻。
・接着剤剥し。

ご注意

  • ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッド部分です。
  • ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッド部分です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウッドカーバ用ヘッドの型番WCS-100-WH-6のページです。 型番WCS-100-WH-6に関する仕様情報を記載しております。
ウッドカーバ用ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドカーバ用ヘッド
新ウッドカーバ用インナーシャフト
チーゼルワイス用 剥離刃
ペーパーコーン用マンドレル
オートマック 精密切削用カッター(6本組)
曲面フィンサンダー用 マジック基布
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格12,9673,7255565877,0581,310
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品セット関連品
適合機種WCS-100、HMA-100A-----
質量(g)250.000155.00014.0001.00013.0005.000
トラスココード852-1835852-1741852-1818852-1775852-1813852-1765
材質1アルミ、鉄金属、アルミSK材金属タングステン・バナジウム鋼基布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト