17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド WCS-100-KH-4

オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド

通常単価(税別)
12,967
税込単価
14,264
通常出荷日:7日目

【特長】・KH-4ヘッドの先に取り付ける刃物は、共通刃物38種類取り付け可能です。(別売)【用途】・木...

詳細を確認

    ご注意

    • ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッドです。

    型番:

    WCS-100-KH-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WCS-100-KH-4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WCS-100-KH-4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,967
    ( 14,264 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・KH-4ヘッドの先に取り付ける刃物は、共通刃物38種類取り付け可能です。(別売)
    【用途】
    ・木彫彫刻。
    ・接着剤剥し。
    【商品仕様】
    ・適合機種:WCS-100、HMA-100A
    ・差込径(mm):4
    ・振動式
    ・トラスココード:852-1833
    ・質量:220g
    【材質/仕上】
    ・アルミ
    ・鉄

    ご注意

    • ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッドです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッドの型番WCS-100-KH-4のページです。 型番WCS-100-KH-4に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド
    ウッドカーバ用ヘッド
    オートマック ポンチ
    オートマック ウッドカ-バ
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)
    オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格12,96712,96799842,9746,3504,700
    通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト