17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック ウッドカ-バ WCS100

オートマック ウッドカ-バ

通常単価(税別)
42,974
税込単価
47,271
通常出荷日:8日目

【特長】・彫刻刃先を被加工物に当てるだけでシャープに彫れます。・本機は強力マグネットモータ採用で、静か...

詳細を確認

    ご注意

    • 刃先を人に向けないでください。 彫刻刃物の交換時には、必ず電源OFFを確認してください。

    型番:

    WCS100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WCS100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WCS100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,974
    ( 47,271 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・彫刻刃先を被加工物に当てるだけでシャープに彫れます。
    ・本機は強力マグネットモータ採用で、静かで且つ重切削できます。
    ・超振動により黒檀・欅等の堅木を早くきれいに高級彫刻します。
    ・細く超柔軟タイプのフレキシブルシャフトを使用しています。
    ・高能率彫刻する業務(プロ)用木彫機です。
    ・彫刻替刃は幅3mm~21mmまで、標準付属5枚の他に33種類あります。
    ・別売りのロータリーヘッド(RH-102)で、高トルクな回転加工を出来ます。
    【用途】
    ・民芸品作りで多量彫りをする場合。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):300
    ・振幅(mm):1.5
    ・振幅(回/分):8000
    ・連続使用可能
    ・JANコード:4518484300111
    ・トラスココード:852-1832
    ・質量:5kg
    【材質/仕上】
    ・彫刻刃ヘッド、ロータリーヘッド:特殊アルミ合金製
    ・モーター入り格納箱:スチール製
    ・刃物類:スチール製
    【セット内容/付属品】
    ・彫刻刃ヘッド(KH-4ヘッド)、フレキシブルシャフト1.5m、彫刻刃5枚組(スパナ付)、電源コード(長さ2m、2mアースコード付)、モーター入り格納箱(高さ250×幅170×長さ220mm)

    ご注意

    • 刃先を人に向けないでください。 彫刻刃物の交換時には、必ず電源OFFを確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック ウッドカ-バの型番WCS100のページです。 型番WCS100に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック ウッドカ-バのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック ウッドカ-バ
    オートマック ポンチ
    オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド
    オートマック 精密切削用カッター(5本組)
    オートマック 精密切削用カッター(6本組)
    オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格42,97499812,9677,0587,0583,680
    通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト