ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,371
税込単価
3,708

【特長】・コンビニワゴンの棚板に取付け、スプレー缶の落下防止に最適です。【用途...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    コボレ止め
  • 幅寸法 (mm)
    590
  • 奥行寸法 (mm)
    390
  • 高さ寸法 (mm)
    100
  • トラスココード
    131-4963
  • 材質/仕上
    ニッケルクロムメッキ
  • 質量 (kg)
    0.53

型番:

WCF-640
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    WCF-640の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    作業台アタッチメント
    本体/オプション
    オプション
    詳細タイプ
    コボレ止め
    幅寸法(mm)
    590
    奥行寸法(mm)
    390
    高さ寸法(mm)
    100
    トラスココード
    131-4963
    材質/仕上
    ニッケルクロムメッキ
    質量(kg)
    0.53
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WCF-640
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,371
    ( 3,708 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンビニワゴンの棚板に取付け、スプレー缶の落下防止に最適です。
    【用途】
    ・積載物の落下防止用。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):590
    ・奥行(mm):390
    ・高さ(mm):100
    ・高さ:100mm
    ・トラスココード:131-4963
    ・質量:0.53kg
    【材質/仕上】
    ・φ6の線材
    ・仕上:ニッケルクロムメッキ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)の型番WCF-640のページです。 型番WCF-640に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)
    コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mm
    ヤマテック コボレ止め 奥行用
    ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600
    棚受セット D600用/D900用/D750用
    コボレ止め 間口用 スチール
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格3,3712,890 -10,6716,5673,799 -5,602 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
    商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント--作業台アタッチメント作業台アタッチメント
    本体/オプションオプションオプション--オプションオプション
    詳細タイプコボレ止めコンビニワゴン用 コボレ止め----
    幅寸法(mm)590-----
    奥行寸法(mm)390-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました