17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤークランプカッター

ワイヤークランプカッター

通常単価(税別)
6,1108,320特別価格
税込単価
6,7219,152特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、先端穴で各種クランプ管(アルミ管またはオーバルスリーブ...

詳細を確認
  • 材質1
    刃部:バナジウム鋼
  • 材質2
    ハンドル部:炭素鋼鋼材

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい(非絶縁工具)。
  • ワイヤロープの端を切るとワイヤーロープの切りクズがささる恐れがありますので、ご注意下さい。
  • ワイヤロープの切断方法、クランプ管圧着方法、刃部調整方法は使用説明通り行なって下さい。
  • ワイヤーロープ、アルミ管は表示サイズ以外は使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
クランプ機能
ワイヤー切断
刃部形状
《ワイヤーロープクランプ管圧着方法》
①クランプ管にワイヤーロープを差し込む。
②カッターの先端部で瓢箪状に押す。
③クランプ管の長さに応じて2箇所以上圧着する。
材料:バナジウム鋼
硬さ(HRC):60~65(刃部)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)ワイヤ

材質3

RoHS?最小発注数量
213
285.000
4960225360029
776-7650
φ1.5
グリップ部:ビニル(WCC-250はなし)
10
1個
254
380
4960225360012
776-7668
φ3.0
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1104,109
( 4,520 )
1日目
8,3205,594
( 6,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、先端穴で各種クランプ管(アルミ管またはオーバルスリーブ)を圧着します。
【用途】
・ワイヤーロープの止めや接続に。
【材質】
・刃部:バナジウム鋼
・ハンドル部:炭素鋼鋼材
・グリップ部:ビニル(WCC-250はなし)

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい(非絶縁工具)。
  • ワイヤロープの端を切るとワイヤーロープの切りクズがささる恐れがありますので、ご注意下さい。
  • ワイヤロープの切断方法、クランプ管圧着方法、刃部調整方法は使用説明通り行なって下さい。
  • ワイヤーロープ、アルミ管は表示サイズ以外は使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤークランプカッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤリングの工具に
5
満足度:5.0
オーバルスリーブの加工に使っています。 ワイヤーカットとかしめが一気にできるので、3mm以下ならこれで問題なく使用できま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークランプカッター
ワイヤーカッター(バネ付) 165mm
6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)
TRAD ワイヤーロープカッター
ワイヤーツイスター 90440・90441
松阪商事 ワイヤカッター MS-0020
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研エスコTRADシグネット松阪商事
通常価格6,110-4,6808,2002,2905,1004,759
通常出荷日1日目4日目1日目5日目在庫品1日目1日目
材質1刃部:バナジウム鋼バナジウム鋼----
材質2ハンドル部:炭素鋼鋼材-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト