17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
トラスコ中山
ステンレス圧力計
右下精器製造
大型流量計
アクアシステム
据置式ワイヤーカッター替刃 WCC12-ST
  • 据置式ワイヤーカッター替刃

据置式ワイヤーカッター替刃

通常単価(税別)
6,997
税込単価
7,697
通常出荷日:6日目

【特長】・適合本体:WC12STです。【用途】・WC12ST用の替刃です。

詳細を確認
  • 材質1
    刃部:特殊合金鋼

型番:

WCC12-ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCC12-STの仕様・寸法情報

質量(g)
34.000
トラスココード
814-5279
JANコード
4953830021409
材質1
刃部:特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCC12-ST

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
34.000
814-5279
4953830021409
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997
( 7,697 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合本体:WC12STです。
【用途】
・WC12ST用の替刃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

据置式ワイヤーカッター替刃の型番WCC12-STのページです。 型番WCC12-STに関する仕様情報を記載しております。
据置式ワイヤーカッター替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
据置式ワイヤーカッター替刃
ワイヤカッター(据置き式)
HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H
ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃
ケーブルカッター軽量型
ワイヤカッター替刃
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットMCCコーポレーション
通常価格6,99733,757 -10,59310,2389,58911,105
通常出荷日6日目1日目4日目1日目4日目1日目
材質1刃部:特殊合金鋼ハンドル部:スチール特殊合金鋼ハンドル部:アルミ合金特殊合金鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト