17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TTC ワイヤーロープカッター WC-225

通常単価(税別)
5,688
税込単価
6,257
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーロープがほつれずにキレイに切断できます・6mmのワイヤーロープを片手で切ることができ...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    390.000
  • トラスココード
    828-3591
  • JANコード
    4952269113433
  • 材質1
    ハンドル部:特殊合金鋼
  • 材質2
    刃部:特殊合金鋼

型番:

WC-225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WC-225の仕様・寸法情報

質量(g)
390.000
トラスココード
828-3591
JANコード
4952269113433
材質1
ハンドル部:特殊合金鋼
材質2
刃部:特殊合金鋼
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC-225
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,688
( 6,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープがほつれずにキレイに切断できます
・6mmのワイヤーロープを片手で切ることができます
【用途】
・ワイヤーロープの切断

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTC ワイヤーロープカッター WC-225の型番WC-225のページです。 型番WC-225に関する仕様情報を記載しております。
TTC ワイヤーロープカッター WC-225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC ワイヤーロープカッター WC-225
TRAD ワイヤーロープカッター
ワイヤーロープカッター RC-200
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤストリッパー 太線用
ワイヤストリッパー 細線用
メーカーツノダTRADアーム産業クニペックストラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,6882,2905,05811,7742,8062,806
通常出荷日1日目5日目2日目在庫品1日目2日目1日目
質量(g)390.000280300314150150
トラスココード828-3591-----
JANコード4952269113433-----
材質1ハンドル部:特殊合金鋼-----
材質2刃部:特殊合金鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト