17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H WC10H

HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H

通常単価(税別)
10,5939,605
税込単価
11,65210,566
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・適合本体:WC6です。【用途】・WC6用の替刃です。

  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

WC10H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
使用例

WC10Hの仕様・寸法情報

質量(g)
800
トラスココード
814-6135
JANコード
4953830021355
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC10H

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
800
814-6135
4953830021355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5939,605
( 10,566 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合本体:WC6です。
【用途】
・WC6用の替刃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10Hの型番WC10Hのページです。 型番WC10Hに関する仕様情報を記載しております。
HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H
据置式ワイヤーカッター替刃
ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃
ケーブルカッター軽量型
ワイヤカッター(据置き式)
ワイヤカッター替刃
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットMCCコーポレーション
通常価格10,5936,99710,2389,58933,757 -11,105
通常出荷日4日目6日目1日目4日目1日目1日目
材質1特殊合金鋼刃部:特殊合金鋼ハンドル部:アルミ合金特殊合金鋼ハンドル部:スチール-

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト