17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

抜けないクサビ Cタイプ

通常単価(税別)
135246
税込単価
149271
通常出荷日:1日目~4日目

つり針の原理を利用した設計のため、どんな木柄にもしっかり固定できます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼称

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    C-小
    5×10×19mm
    4963360341236
    808-0809
    1個
    C-小小
    4.5×8×15mm
    4963360341229
    808-0810
    1個
    C-中
    5.5×14×26mm
    4963360341243
    808-0811
    1個
    C-大
    6.5×15.5×28mm
    4963360341250
    808-0812
    1個
    C-大大
    6.5×17.5×30mm
    4963360341267
    808-0813
    1個
    C-特大
    8.5×19.5×32mm
    4963360341274
    808-0814
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135
    ( 149 )
    4日目
    135
    ( 149 )
    1日目
    188
    ( 207 )
    2日目
    188
    ( 207 )
    1日目
    246
    ( 271 )
    4日目
    246
    ( 271 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    つり針の原理を利用した設計のため、どんな木柄にもしっかり固定できます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    抜けないクサビ Cタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    抜けないクサビ Cタイプ
    抜けないクサビ アルミ
    大型クサビ
    グリップテープ(薄手チェックタイプ)
    片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”
    クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業GEDOREGEDORE
    通常価格135-2502,430 -6053,6849,216
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト