17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

W型金型デートマークデートマークYM型
  • W型金型デートマークデートマークYM型

W型金型デートマークデートマークYM型

通常単価(税別)
14,47317,500
税込単価
15,92019,250
通常出荷日:9日目

【特長】・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
20
807-1610
43.200
1個
16
25
807-1611
65.700
1個
20
30
807-1722
72.200
1個
10
20
807-1614
43.200
1個
16
25
807-1615
65.700
1個
20
30
807-1724
72.200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,194
( 16,713 )
9日目
15,913
( 17,504 )
9日目
16,273
( 17,900 )
9日目
14,473
( 15,920 )
9日目
17,500
( 19,250 )
9日目
16,129
( 17,742 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手間が省け、大幅な経費削減を計れます。
・SKD11素材を使用したW型は、硬度HRC60°(±2)。特に耐久性に優れています。
【用途】
・プラ型打刻用。
【材質】
・SKD11焼入れ研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W型金型デートマークデートマークYM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W型金型デートマークデートマークYM型
ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印
ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印
手動式ナンバリング刻印
ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印
ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印
メーカー浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事
通常価格14,473-8,333 -19,412 -60,665 -55,783 -28,728 -
通常出荷日9日目1日目1日目15日目〜1日目1日目
商品タイプ金型デートマークハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ナンバリング刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印
硬度HRC60HRC60度HRC60度HRC60±2度HRC60度HRC60度
摘要YM型-----
材質1SKD11焼入れ研磨仕上げ高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト