17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 両面マーカー用黒板

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:5日目

【特長】・両面マーカー用のボードです。【商品仕様】・板面色:黒・適合脚:なし・適合脚:なし・外寸法(m...

詳細を確認

    型番:

    WBD564
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WBD564の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WBD564
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,690
    ( 4,059 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面マーカー用のボードです。
    【商品仕様】
    ・板面色:黒
    ・適合脚:なし
    ・適合脚:なし
    ・外寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×18×450
    ・板面外寸(mm)縦×横:410×560
    ・マグネット使用可能
    ・JANコード:4977720891156
    ・トラスココード:820-2249
    ・質量:1.6kg
    【材質/仕上】
    ・木
    ・スチール
    【セット内容/付属品】
    ・吊り下げ用ひも・金具

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 両面マーカー用黒板の型番WBD564のページです。 型番WBD564に関する仕様情報を記載しております。
    光 両面マーカー用黒板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 両面マーカー用黒板
    光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900
    標識(両面)
    ワイヤーマーカー
    つくし ホワイトボード用マーカー 黒
    つくし ホワイトボード用マーカー 赤
    メーカーつくし工房パンドウイットつくし工房つくし工房
    通常価格3,6907,7803,251 -5,269 -147137
    通常出荷日5日目5日目1日目7日目〜6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト