ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】・「ラミジップ」ナイロンタイプサイドガゼット袋です。透明で強度があり、低温にも強い袋です。・立...
詳細を確認【特長】
・「ラミジップ」ナイロンタイプサイドガゼット袋です。透明で強度があり、低温にも強い袋です。
・立てても寝かせても陳列できます。
【用途】
・米袋、肥料、ペットフードなどの粉末、粒状等の商品に。

トラスコ中山
スパナフック(8丁掛け)


トラスコ中山
ボックスフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):898円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~