17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg

グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg

通常単価(税別)
41,478
税込単価
45,626
通常出荷日:4日目

【特長】・食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です・NSF H1 合格品です(WAG...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    WAG-35-1【特長】
    ・食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。
    【用途】
    ・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
    ・汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
    【商品仕様】
    ・容量:16kg
    ・入数:1缶
    ・使用温度範囲:-20℃~200℃
    ・JANコード:4906725242168
    ・質量:16kg
    ・No.1
    WAG-35-2【特長】
    ・食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。
    ・NSF H1 合格品です。
    【用途】
    ・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
    ・汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
    【商品仕様】
    ・容量:16kg
    ・入数:1缶
    ・使用温度範囲:-20℃~200℃
    ・JANコード:4906725242267
    ・質量:16kg
    ・No.2

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に・汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
    ・容量:16kg・入数:1缶・使用温度範囲:-20℃~200℃・JANコード:4906725242168・質量:16kg・No.1
    1個
    ・食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です・NSF H1 合格品です・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に・汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
    ・容量:16kg・入数:1缶・使用温度範囲:-20℃~200℃・JANコード:4906725242267・質量:16kg・No.2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,478
    ( 45,626 )
    4日目
    41,478
    ( 45,626 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です
    ・NSF H1 合格品です(WAG-35-2)
    【用途】
    ・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
    ・汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg
    L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
    カルフォレックスEP 16kg
    農業機械専用グリース
    メーカー住鉱潤滑剤THKデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルニッペコ大澤ワックス
    通常価格41,4782,051 -297,536196,20233,5871,500
    通常出荷日4日目在庫品1日目5日目5日目5日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト