17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FKD ダブルアングルカッター70°×75×20×25.4

通常単価(税別)
37,887
税込単価
41,676
通常出荷日:8日目

【特長】・両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライスです。【用途】・溝加工用。【商品仕様】・穴径(mm...

詳細を確認

型番:

WAC-70X75X20X25.4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WAC-70X75X20X25.4の仕様・寸法情報

種類
Wアンギュラ
刃径(mm)
75
刃幅(mm)
20
Wアンギュラ両角(°)
70
穴径(mm)
25.4
刃数
22
刃材質
ハイス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WAC-70X75X20X25.4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,887
( 41,676 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライスです。
【用途】
・溝加工用。
【商品仕様】
・穴径(mm):25.4
・角度(°):70
・刃径(mm):75
・刃数(枚):25.4
・刃幅(mm):20
・角度(°):70
・刃幅(mm):20
・刃数(枚):25.4
・刃径(mm):75
・JANコード:4582115694122
・トラスココード:810-4981
・質量:337g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD ダブルアングルカッター70°×75×20×25.4の型番WAC-70X75X20X25.4のページです。 型番WAC-70X75X20X25.4に関する仕様情報を記載しております。
FKD ダブルアングルカッター70°×75×20×25.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FKD ダブルアングルカッター70°×75×20×25.4
Vノッチカッター VC (SKH57)
TSW09R形 TUNGSLOT
TSFM スリワリフライス45径 TiNコーティング
ASW07N形 TUNGSLOT
右刃シングルアングルカッター
メーカーフクダ精工大洋ツールタンガロイ岡崎精工タンガロイフクダ精工
通常価格37,88775,494150,4003,481103,540 -12,993 -
通常出荷日8日目5日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
種類WアンギュラWアンギュラサイドカッターメタルソー・スリワリサイドカッターアンギュラ
刃径(mm)757516045--
刃幅(mm)20616-12-
Wアンギュラ両角(°)7045----
穴径(mm)25.425.438.115.875-25.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト