ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

通常単価(税別)
193,816
税込単価
213,198
通常出荷日:5日目

【特長】・保護等級:IPX4を達成しており、屋外での使用も安心です。・ワイヤレスチューナー1台が標準で...

詳細を確認

ご注意

  • システム商品のため本体以外にワイヤレスマイクが必要です。
  • システム商品のため本体以外にワイヤレスマイクが必要です。

型番:

WA-371SU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WA-371SUの仕様・寸法情報

電源
4電源方式:AC100V 、単2電池10本、専用ニカド蓄電池、外部電源
スモークグレー
付属品詳細
チューナーユニット、CDプレーヤーユニット、SD/USBレコーダーユニット
JANコード
4560142101080
トラスココード
818-4159
質量(g)
10600.0
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
365
高さ(mm)
548
幅(mm)
238
タイプ
アンプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-371SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,816
( 213,198 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級:IPX4を達成しており、屋外での使用も安心です。
・ワイヤレスチューナー1台が標準で組込まれており、追加で2台(別売)組込みが可能です。(最大3台)
・水や埃から操作部、演奏部を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備しています。

ご注意

  • システム商品のため本体以外にワイヤレスマイクが必要です。
  • システム商品のため本体以外にワイヤレスマイクが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付きの型番WA-371SUのページです。 型番WA-371SUに関する仕様情報を記載しております。
ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット
ワイヤレスミキサー
メーカーユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスTOA
通常価格193,81695,70935,43225,73440,68376,654
通常出荷日5日目4日目19日目4日目5日目7日目
電源4電源方式:AC100V 、単2電池10本、専用ニカド蓄電池、外部電源3電源方式:AC100V 、単1電池8本、専用ニカド蓄電池単3電池1本(付属)DC12V(組込機器本体より受電)--
スモークグレーライトグレー----
付属品詳細チューナーユニット、CDプレーヤーユニット、SD/USBレコーダーユニットチューナーユニット----
JANコード4560142101080456014210073145601421003354560142100762--
トラスココード818-4159453-4824453-4841453-4816--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト