17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段

通常単価(税別)
87,23291,065
税込単価
95,955100,172
通常出荷日:2日目~4日目

小物の整理に便利な浅型2段タイプを採用、またキャスター付きで移動も楽です。多彩なオプションでカスタマイ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    870
  • 均等積載量:下段 (kg/段)
    320(自重含む)
  • キャビネット
    浅型2段タイプ2個
  • 質量 (g)
    48900
  • 仕様キャスター
    100Φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
  • 本体材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
グリーン
868-3677
1個
アイボリー
868-3678
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,065
( 100,172 )
4日目
87,232
( 95,955 )
2日目

詳細情報

基本情報

小物の整理に便利な浅型2段タイプを採用、またキャスター付きで移動も楽です。
多彩なオプションでカスタマイズも可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段
ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段
ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/超深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段/深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 浅型2段
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格87,232-68,648 -67,552 -68,54052,74350,789 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目2日目2日目〜
間口(mm)750750600750600600
奥行(mm)500500400500400400
高さ(mm)8708708308708301130
均等積載量:下段(kg/段)320(自重含む)320(自重含む)160(自重含む)320(自重含む)160(自重含む)160(自重含む)
キャビネット浅型2段タイプ2個浅型2段タイプ1台、深型1段タイプ1個浅型2段タイプ2個浅型2段タイプ1台、超深型1段タイプ1個浅型2段タイプ1個、深型1段タイプ1個浅型2段キャビネット1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト