17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン W7CS-D2-G

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

通常単価(税別)
65,726
税込単価
72,299
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリーン・間口(mm):750...

詳細を確認

    ご注意

    • 最下段の棚板は皿型になります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    W7CS-D2-G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W7CS-D2-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W7CS-D2-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,726
    ( 72,299 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
    【商品仕様】
    ・色:グリーン
    ・間口(mm):750
    ・奥行(mm):500
    ・高さ(mm):899
    ・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
    ・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
    ・キャビネット:超深型1段タイプ2個
    ・トラスココード:868-3587
    ・質量:46.2kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール

    ご注意

    • 最下段の棚板は皿型になります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • コンビニワゴン 奥行400mm・500mm 画像

      山金工業

      コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

      【特長】4輪自在キャスターで、軽々取り回しが可能、キャスターは直径50mmゴムキャスター。色はオリジナルのパールピンク色で清潔感を演出。棚板は裏返しても使用可能、全体耐荷重は約96kg。パネル付きタイプは標準でフックがついてくるため工具等も引っ掛けることが可能。別売りオプションとしてコボレ止めも有り。

    • スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付 画像

      山金工業

      スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

      【特長】パンチングパネル付は、フックが標準でついていますので工具の定位置管理ができます。キャスター付は取っ手がついたワゴンです。キャスター取り付けの最下段を除き、補強なしの棚板は皿型・かぶせ型両方で取付が可能です。中間棚板の位置は50㎜ピッチで移動できるワゴンです。粉体塗装。組立目安:1人50分。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーンの型番W7CS-D2-Gのページです。 型番W7CS-D2-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg グリーン
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg アイボリー
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.4kg グリーン
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格65,72673,02565,65373,95458,48660,479
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト