ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 重量作業台KWタイプ 中板2枚付 |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):900
・均等耐荷重(Kg):400
・キャビネット:浅型2段タイプ1個
・トラスココード:868-3584
・質量:30.7kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
【特長】4輪自在キャスターで、軽々取り回しが可能、キャスターは直径50mmゴムキャスター。色はオリジナルのパールピンク色で清潔感を演出。棚板は裏返しても使用可能、全体耐荷重は約96kg。パネル付きタイプは標準でフックがついてくるため工具等も引っ掛けることが可能。別売りオプションとしてコボレ止めも有り。

山金工業
スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付
【特長】パンチングパネル付は、フックが標準でついていますので工具の定位置管理ができます。キャスター付は取っ手がついたワゴンです。キャスター取り付けの最下段を除き、補強なしの棚板は皿型・かぶせ型両方で取付が可能です。中間棚板の位置は50㎜ピッチで移動できるワゴンです。粉体塗装。組立目安:1人50分。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

トラスコ中山
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793
0通常価格(税別):37,074円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720
0通常価格(税別):63,349円~