17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 超深型1段

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 超深型1段

通常単価(税別)
43,39245,299
税込単価
47,73149,829
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・超深型1段で高さのあるものも簡単収納、またキャスター付きで移動も楽です。・多彩なオプションで...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    1130
  • 均等積載量:下段 (kg/段)
    160(自重含む)
  • キャビネット
    超深型1段キャビネット1個
  • 質量 (g)
    27300
  • 仕様キャスター
    75Φゴムキャスター4輪自在
  • 本体材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
グリーン
868-3473
1個
アイボリー
868-3474
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,392
( 47,731 )
2日目
45,299
( 49,829 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超深型1段で高さのあるものも簡単収納、またキャスター付きで移動も楽です。
・多彩なオプションでカスタマイズも可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 超深型1段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 超深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 浅型2段/超深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段
ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 深型1段
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格43,392-44,04858,432 -53,051 -47,355 -55,418
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目2日目
間口(mm)600600600600750750
奥行(mm)400400400400500500
高さ(mm)113083011308308701170
均等積載量:下段(kg/段)160(自重含む)160(自重含む)160(自重含む)160(自重含む)320(自重含む)320(自重含む)
キャビネット超深型1段キャビネット1個超深型1段タイプ深型1段キャビネット2個浅型2段タイプ1個、超深型1段タイプ1個超深型1段タイプ1個深型1段タイプ1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト