17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリー W6CU-D2-IV

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリー

通常単価(税別)
49,633
税込単価
54,596
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボリー・間口(mm):60...

詳細を確認

    ご注意

    • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    W6CU-D2-IV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W6CU-D2-IVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W6CU-D2-IV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,633
    ( 54,596 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
    【商品仕様】
    ・色:アイボリー
    ・間口(mm):600
    ・奥行(mm):400
    ・高さ(mm):830
    ・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
    ・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
    ・キャビネット:超深型1段タイプ2個
    ・トラスココード:868-3464
    ・質量:34.9kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール

    ご注意

    • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリーの型番W6CU-D2-IVのページです。 型番W6CU-D2-IVに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg アイボリー
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg グリーン
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーン
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32kg アイボリー
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格49,63349,63347,41952,76158,78149,135
    通常出荷日4日目4日目2日目2日目4日目4日目

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト