ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 耐候性フレコンバッグ 排出口無し 1100φ×1050H

通常単価(税別)
2,921
税込単価
3,213
通常出荷日:1日目

【特長】・大型の土のう袋です。・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。・中長期使用タイプです。(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • 材質1
    基布・ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    投入口:ポリエチレン(PE)
  • 排出口
    なし
  • JANコード
    4903599084948
  • トラスココード
    799-5369
  • 質量(g)
    2000

ご注意

  • 吊り上げは片吊りにならないようにしてください。 バッグは1袋づつ吊り上げてください。 荷重が吊り部に均等にかかるようにしてください。

型番:

W-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
材質1
基布・ベルト:ポリプロピレン(PP)
材質2
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口
なし
JANコード
4903599084948
トラスココード
799-5369
質量(g)
2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,921
( 3,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型の土のう袋です。
・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
・中長期使用タイプです。(耐候性能約2年)
【用途】
・大型の土のうとして。
【商品仕様】
・縦(mm):1050
・横(mm):1100
・排出口:無し
・シボリロープ付:-
・パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):280mm×370mm×15mm
・JANコード:4903599084948
・トラスココード:799-5369
・質量:2000g
【材質/仕上】
・基布・ベルト:ポリプロピレン(PP)
・投入口:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 吊り上げは片吊りにならないようにしてください。 バッグは1袋づつ吊り上げてください。 荷重が吊り部に均等にかかるようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 耐候性フレコンバッグ 排出口無し 1100φ×1050Hの型番W-62のページです。 型番W-62に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 耐候性フレコンバッグ 排出口無し 1100φ×1050Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 耐候性フレコンバッグ 排出口無し 1100φ×1050H
ユタカメイク 耐候性フレコンバッグ 排出口有り 1100φ×1050H
H&H スイングペール
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L
ゴミ回収カート エコカート H
メーカーユタカメイクユタカメイクリスユタカメイクユタカメイクカイスイマレン
通常価格2,9213,058883 -9,72911,29484,749 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグ----
外径(mm)11001100----
高さ(mm)11001100----
材質1基布・ベルト:ポリプロピレン(PP)基布・ベルト:ポリプロピレン(PP)----
材質2投入口:ポリエチレン(PE)投入口:ポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト