17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W5型 サービスワゴン
  • W5型 サービスワゴン

W5型 サービスワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,493113,898
税込単価
74,242125,288

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環...

詳細情報を確認する
  • 高さ (mm)
    960
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車
  • 均等積載量(kg/段)
    66
  • 支柱径(mm)
    25
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

型番

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    610
    460
    556-7050
    15000.0
    1個
    760
    460
    556-7068
    16800
    1個
    910
    460
    556-7076
    18300
    1個
    1070
    460
    556-7084
    20400
    1個
    1220
    460
    556-7092
    27200.0
    1個
    610
    610
    556-7106
    17400.0
    1個
    760
    610
    556-7114
    19800.0
    1個
    910
    610
    556-7122
    21900.0
    1個
    1070
    610
    556-7131
    25700.0
    1個
    1220
    610
    556-7149
    28100.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,493
    ( 74,242 )
    5日目
    75,126
    ( 82,639 )
    5日目
    80,487
    ( 88,536 )
    5日目
    86,519
    ( 95,171 )
    5日目
    92,772
    ( 102,049 )
    5日目
    78,998
    ( 86,898 )
    5日目
    87,486
    ( 96,235 )
    5日目
    96,867
    ( 106,554 )
    5日目
    104,328
    ( 114,761 )
    5日目
    113,898
    ( 125,288 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    【用途】
    ・各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房
    【材質】
    ・本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    W5型 サービスワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    W5型 サービスワゴン
    W11型 サービスワゴン
    ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)
    W6型 サービスワゴン
    サービスワゴン(SUS304・ガード付)
    サイドテーブルワゴン(SUS304)
    メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格67,493-91,263 -127,344 -60,505 -108,171 -66,487 -
    通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜5日目4日目〜
    高さ(mm)9609501540 / 1550960950815
    最大積載量(kg/台)200200200200200200
    材質1本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
    均等積載量(kg/段)666640-6666
    支柱径(mm)252525252525

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト