17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg W2-50
  • モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

通常単価(税別)
23,932
税込単価
26,325
通常出荷日:6日目

【特長】・鉱油系白色グリースです。・稠度#2です。・耐荷重性に優れます。・潤滑性に優れます。【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • トラスココード
    124-0136
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    主成分:鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤+増粘剤
  • 容量(kg)
    5

型番:

W2-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W2-50の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
トラスココード
124-0136
質量(g)
5400.0
材質1
主成分:鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤+増粘剤
容量(kg)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
W2-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,932
( 26,325 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油系白色グリースです。
・稠度#2です。
・耐荷重性に優れます。
・潤滑性に優れます。
【用途】
・家電、縫製、製紙、食品関連など汚れを嫌うベアリングなど。
・汚れを嫌う精密機械。
【材質】
・主成分:鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤+増粘剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kgの型番W2-50のページです。 型番W2-50に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格23,932297,536196,202193,642132,50510,830
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目4日目
種類
耐水性××××××
耐熱性××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト