ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):1000
・奥行(mm):650
・高さ(mm):870
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg)320(自重含む)
・トラスココード:868-3387
・質量:40.8kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
【特長】4輪自在キャスターで、軽々取り回しが可能、キャスターは直径50mmゴムキャスター。色はオリジナルのパールピンク色で清潔感を演出。棚板は裏返しても使用可能、全体耐荷重は約96kg。パネル付きタイプは標準でフックがついてくるため工具等も引っ掛けることが可能。別売りオプションとしてコボレ止めも有り。

山金工業
スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付
【特長】パンチングパネル付は、フックが標準でついていますので工具の定位置管理ができます。キャスター付は取っ手がついたワゴンです。キャスター取り付けの最下段を除き、補強なしの棚板は皿型・かぶせ型両方で取付が可能です。中間棚板の位置は50㎜ピッチで移動できるワゴンです。粉体塗装。組立目安:1人50分。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
アングル支柱式ツールワゴン
4通常価格(税別):15,695円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
0通常価格(税別):21,283円~

トラスコ中山
ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーン
0通常価格(税別):13,311円~

シンコー
ステンレスワゴンM02型
0通常価格(税別):28,337円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
4通常価格(税別):23,825円~

サカエ
ツーリング各種共通ホルダー
3.3通常価格(税別):223円~

アズワン
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
0通常価格(税別):3,800円~

トラスコ中山
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
0通常価格(税別):40,334円~

トラスコ中山
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション 上部パンチングパネル
0通常価格(税別):11,190円~