17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドテーブルワゴン  (SUS304) メッシュタイプ

サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ

通常単価(税別)
68,981116,759
税込単価
75,879128,435
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・全段メッシュ棚です。・スチ-ル金具、φ100mmゴムキャスター、2個ストッパー使用しています...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    815
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 詳細タイプ
    メッシュタイプ
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 均等積載量(kg/段)
    66
  • 段数(段)
    3
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 支柱径(mm)

  • 棚板調整ピッチ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

支柱径(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

仕様キャスター

RoHS?最小発注数量
610
460
458-3248
13500
25
25
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
10
1個
760
460
458-3256
15300
25
25
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
10
1個
910
460
458-3264
16800
25
25
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
10
1個
610
610
458-3272
15900
25
25
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
10
1個
760
610
458-3281
18300
25
25
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
10
1個
910
610
458-3299
20400
25
25
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
10
1個
1070
460
868-1897
18900
-
-
-
-
1個
1220
460
135-4722
20400
-
-
-
-
1個
1070
610
135-4717
23700
-
-
-
-
1個
1220
610
135-4716
26100
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,981
( 75,879 )
4日目
77,951
( 85,746 )
5日目
83,281
( 91,609 )
4日目
84,973
( 93,470 )
5日目
89,495
( 98,445 )
5日目
96,462
( 106,108 )
4日目
78,818
( 86,700 )
5日目
97,398
( 107,138 )
5日目
106,865
( 117,552 )
5日目
116,759
( 128,435 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全段メッシュ棚です。
・スチ-ル金具、φ100mmゴムキャスター、2個ストッパー使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ
サイドテーブルワゴン(SUS304)
ワークテーブルワゴン(SUS304)
サービスワゴン(SUS304・ガード付)
ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)
テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンテックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格68,981-76,967 -66,332 -121,445 -143,272 -35,063 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜5日目5日目8日目
高さ(mm)8158158159501540 / 1550750
最大積載量(kg/台)20020020020020080
詳細タイプメッシュタイプ-----
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト