17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W15型 ステンレスワゴン
  • W15型 ステンレスワゴン

W15型 ステンレスワゴン

通常単価(税別)
108,058136,445
税込単価
118,864150,090
通常出荷日:5日目

【特長】・耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。・三方H50mmのガー...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    815
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)●キャスター金具:スチール●キャスター:ナイロンウレタン車
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
610
460
556-6991
17000.0
1個
760
460
556-7009
18000.0
1個
910
460
556-7017
20000.0
1個
610
610
556-7025
19000.0
1個
760
610
556-7033
21000.0
1個
910
610
556-7041
24000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,058
( 118,864 )
5日目
118,735
( 130,609 )
5日目
126,003
( 138,603 )
5日目
109,158
( 120,074 )
5日目
128,398
( 141,238 )
5日目
136,445
( 150,090 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
・三方H50mmのガードが収納物の落下を防ぎます。
【用途】
・各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房など幅広い分野での搬送に最適です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)●キャスター金具:スチール●キャスター:ナイロンウレタン車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W15型 ステンレスワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W15型 ステンレスワゴン
W4型 ステンレスワゴン
W11型 サービスワゴン
W5型 サービスワゴン
ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)
サイドテーブルワゴン(SUS304)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格108,058-115,165 -100,202 -70,187 -143,272 -76,967 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
高さ(mm)8158159509601540 / 1550815
材質1本体:ステンレス(SUS430)●キャスター金具:スチール●キャスター:ナイロンウレタン車本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
棚板調整ピッチ(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト