17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W11型 サービスワゴン
  • W11型 サービスワゴン

W11型 サービスワゴン

通常単価(税別)
100,202148,732
税込単価
110,222163,605
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。・50mm...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    950
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車
  • 均等積載量(kg/段)
    66
  • 支柱径(mm)
    25
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
610
460
556-6894
17000.0
1個
760
460
556-6908
18000.0
1個
910
460
556-6916
20000.0
1個
1070
460
556-6924
19000.0
1個
1220
460
556-6932
21000.0
1個
610
610
556-6941
24000.0
1個
760
610
556-6959
23800.0
1個
910
610
556-6967
26700.0
1個
1070
610
556-6975
30000.0
1個
1220
610
556-6983
32800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,202
( 110,222 )
5日目
108,706
( 119,577 )
5日目
115,876
( 127,464 )
5日目
120,284
( 132,312 )
5日目
129,065
( 141,972 )
5日目
109,524
( 120,476 )
5日目
119,047
( 130,952 )
5日目
125,604
( 138,164 )
5日目
140,197
( 154,217 )
5日目
148,732
( 163,605 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
・50mmのガードが収納物の落下を防ぎます。
【用途】
・各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W11型 サービスワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W11型 サービスワゴン
W5型 サービスワゴン
ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)
W6型 サービスワゴン
サービスワゴン(SUS304・ガード付)
サイドテーブルワゴン(SUS304)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格100,202-70,187 -143,272 -67,087 -121,445 -76,967 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜5日目4日目〜
高さ(mm)9509601540 / 1550960950815
最大積載量(kg/台)200200200200200200
材質1本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●キャスター:ゴム車本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
均等積載量(kg/段)666640-6666
支柱径(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト