17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

通常単価(税別)
32,799
税込単価
36,079
通常出荷日:1日目

【特長】・冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。・流量調節可能です。・CS-7と組み合わせて使用します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    個人用冷却器(冷却服タイプ)
  • JANコード
    4959382050621
  • トラスココード
    816-7566
  • 質量(g)
    420.000
  • 材質1
    ノズル:ポリエチレン
  • 冷風温度(℃)
    5(入気温度35、入気圧力0.5Mpa)
  • 冷風量(L/min)
    250

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。

型番:

VT-7K2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VT-7K2の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
詳細タイプ
個人用冷却器(冷却服タイプ)
JANコード
4959382050621
トラスココード
816-7566
質量(g)
420.000
材質1
ノズル:ポリエチレン
冷風温度(℃)
5(入気温度35、入気圧力0.5Mpa)
冷風量(L/min)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VT-7K2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,799
( 36,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
・流量調節可能です。
・CS-7と組み合わせて使用します。
【用途】
・鉄鋼・窯業などの温熱作業。
・熱中症予防。

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)の型番VT-7K2のページです。 型番VT-7K2に関する仕様情報を記載しております。
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
個人用冷却器(クーレット)
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側
個人用冷却器 クーレット
個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アズワン
通常価格32,79944,8101,70185134,32731,530 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目10日目〜
商品タイプ胴周り用品-その他その他胴周り用品-
詳細タイプ個人用冷却器(冷却服タイプ)個人用冷却器(チューブタイプ)----
JANコード4959382050621495938205121549593820605694959382060552--
トラスココード816-7566449-3672816-7466816-7465--
質量(g)420.000650.00090.00060.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト