ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音 VS-F100
  • ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音

通常単価(税別)
122,650
税込単価
134,915
通常出荷日:11日目

【特長】・動作音が小さい低騒音設計です。・排水バルブで液の交換に便利です。【用途】・医科用器具・光学器...

詳細を確認
  • 発振周波数 (kHz)
    50
  • 槽容量 (L)
    3.3
  • トラスココード
    516-1703
  • JANコード
    4543963201016
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304
  • 奥行(mm)
    208
  • 高さ(mm)
    245
  • 消費電力(VA)
    200
  • 消費電力(W)
    200
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    290
  • 槽内寸法(mm)奥行
    140
  • 槽内寸法(mm)高さ
    100
  • 槽内寸法(mm)幅
    240
  • 高周波出力(W)
    100
  • ヒーター(W)
    なし

型番:

VS-F100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-F100の仕様・寸法情報

発振周波数(kHz)
50
槽容量(L)
3.3
トラスココード
516-1703
JANコード
4543963201016
質量(g)
5000.0
材質1
本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304
奥行(mm)
208
高さ(mm)
245
消費電力(VA)
200
消費電力(W)
200
電源(V)
100
幅(mm)
290
槽内寸法(mm)奥行
140
槽内寸法(mm)高さ
100
槽内寸法(mm)幅
240
高周波出力(W)
100
ヒーター(W)
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS-F100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,650
( 134,915 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動作音が小さい低騒音設計です。
・排水バルブで液の交換に便利です。
【用途】
・医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
・タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
・金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
【材質】
・本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304
【セット内容】
・本体:1台
・洗浄槽フタ:1個
・電源コード(2Pアダプター付)1本
・取扱説明書:1部

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音の型番VS-F100のページです。 型番VS-F100に関する仕様情報を記載しております。
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)
Fine 超音波洗浄器 FU-926
スターソニックウォッシャー1000
超音波洗浄器 USシリーズ
メーカーヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアアイワ医科工業アルゴファイルジャパンケニス
通常価格122,650152,882148,000206,52035,199110,000 -
通常出荷日11日目5日目1日目3日目7日目11日目
発振周波数(kHz)5024.3128/45/100282838
槽容量(L)3.33.33.34.61.2-
トラスココード516-1703516-1690516-1452---
JANコード454396320101645439632010234543963201030---
質量(g)5000.05200.04400.0---
よく一緒に購入される商品

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト