17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34 V-SC34

タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

通常単価(税別)
37,119
税込単価
40,831
通常出荷日:5日目

【特長】・シャッターカバー・シャッターを巻き上げた時に、庫内に雨水が落ちるのを防ぎます【用途】・屋外用...

詳細を確認

型番:

V-SC34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-SC34の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫パーツ
その他
オプション
JANコード
4904780122401
トラスココード
132-8949
質量(g)
13900.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-SC34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,119
( 40,831 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャッターカバー
・シャッターを巻き上げた時に、庫内に雨水が落ちるのを防ぎます
【用途】
・屋外用ガレージ兼倉庫
【商品仕様】
・ガレージベルフォーマV-SC34
・JANコード:4904780122401
・質量:13.9kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34の型番V-SC34のページです。 型番V-SC34に関する仕様情報を記載しております。
タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B
タクボ アンカーボルトセット 基本
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格37,119287,783256,976256,976287,7831,925
通常出荷日5日目11日目5日目15日目15日目9日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫-
その他オプション----オプション
JANコード490478012240149047801546244904780154464490478015450149047801546624904780062417
トラスココード132-8949111-6164111-6165111-6166111-6171132-8941
質量(g)13900.0321200.0259700.0259700.0321200.0450.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト