(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,588
通常出荷日:
1日目

【特長】
・バイメタル材を使用し、切れ味鋭く耐久性抜群です。
・ビス止めタイプです。
【用途】
・鋼板、アルミ、プラスチック、自動車ボディーの切断に。
【商品仕様】
・山数:14
・全長(mm):80
・厚さ(mm):0.8
・有効刃長(mm):58
・適用材:プラスチック・木材
・色:イエロー
・4mmネジ用穴付
・JANコード:4580117393449
・トラスココード:783-9618
・質量:40g
【材質/仕上】
・バイメタルハイス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VS-22B-14

型番

VS-22B-14

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,588円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入りの型番VS-22B-14のページです。
型番VS-22B-14に関する仕様情報を記載しております。

VS-22B-14で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)