17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

通常単価(税別)
37,44368,226特別価格
税込単価
41,18775,049特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。・本体部分が荷重方向にボルトが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • ピッチ(mm)
    2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ボルトサイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

寸法(mm)D

寸法(mm)K

寸法(mm)L

RoHS?最小発注数量
3.2
M24
797-4931
4580269143367
1000.0
49
92
36
10
1個
4.5
M30
797-4957
4580269143374
1700.0
60
114
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,443
( 41,187 )
1日目
68,22665,633
( 72,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・高強度・コンパクト設計です。
・周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
・変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
・細目ボルトタイプです。
【用途】
・金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ
回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ VRS-F
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
回転アイボルト スターポイント キー付き メートル並目 VRS-F
回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)
エクスカベーターフック(ボルトタイプ)
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDRUD
通常価格37,443-29,493 -49,33523,353 -12,936 -36,901 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプアイボルト-アイボルトアイボルトアイボルトフック
材質1ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼--ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼
ピッチ(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト