17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリエードケース 透明

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バリエードケース 透明

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VRD-L-TM

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・インナートレー1枚付です
・ホビーや手芸工具に最適です
<VRD-L-TM、VRD-M-TM>
・カッターナイフなど長物と小物(4小間)が同時に収納できるタイプです
<VRD-S-TM>
【用途】
・現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
258
奥行 (mm)
131
高さ (mm)
58
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
250×119×41
最大コマ数
7
クリア
JANコード
4963189202336
トラスココード
735-9071
本体材質
ポリプロピレン(PP)
付属品
中皿付/1段トレー付
質量(g)
235

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト