ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MCロングパワーバイス

通常単価(税別)
514,077
税込単価
565,485
通常出荷日:5日目

【特長】・エアシリンダを内蔵したバイスです。・自動化、省段取りに適しています。・ロックバルブを内蔵して...

詳細を確認

型番:

VQA125N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VQA125Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大締付力(kN)
40
質量(g)
45000.0
トラスココード
837-8021
材質1
鋳鉄製
全高(mm)
140
全長(mm)
550
全幅(mm)
124.5

型番リスト

表示件数
型番
VQA125N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514,077
( 565,485 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアシリンダを内蔵したバイスです。
・自動化、省段取りに適しています。
・ロックバルブを内蔵しています。
・大きな締付け力でしっかりワークを把握できます。
【用途】
・自動化、省人化をお考えのお客様に。
【材質】
・鋳鉄製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCロングパワーバイスの型番VQA125Nのページです。 型番VQA125Nに関する仕様情報を記載しております。
MCロングパワーバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCロングパワーバイス
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
北川鉄工所 MCパワーバイス
VEタイプ MCパワーバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカー北川鉄工所北川鉄工所北川鉄工所北川鉄工所北川鉄工所ナベヤ
通常価格514,077238,640185,704268,691 -203,257 -164,900
通常出荷日5日目16日目1日目18日目7日目〜4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大締付力(kN)404020--12
質量(g)45000.03500019000---
トラスココード837-8021-----
材質1鋳鉄製--鋳鉄スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト