ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 真空吸着パット U字溝

シブヤ 真空吸着パット U字溝 VPU
通常単価(税別)
26,041
税込単価
28,645
通常出荷日:4日目

【特長】・真空吸着固定用パットです。・V-300とセットで使用します。【用途】・ダイモドリル真空吸着固...

詳細を確認

型番:

VPU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPUの仕様・寸法情報

商品タイプ
パッド
適合本体型式
TS-095
JANコード
00014397
トラスココード
852-2720
質量(g)
1850.0
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VPU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,041
( 28,645 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空吸着固定用パットです。
・V-300とセットで使用します。
【用途】
・ダイモドリル真空吸着固定用。
【商品仕様】
・サイズ:幅200×奥行260mm
・サイズ:幅200×奥行260mm
・ISO9001認証取得工場製
・使用可能機種:TS-092、TSK-092
・JANコード:00014397
・トラスココード:852-2720
・質量:1.85kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 真空吸着パット U字溝の型番VPUのページです。 型番VPUに関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 真空吸着パット U字溝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 真空吸着パット U字溝
真空吸着パット
シブヤ 真空吸着パット 小型
シブヤ 真空吸着パット 超小型
シブヤ 排水処理パット10インチ
シブヤ ドライスイベル M27
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格26,04134,96031,24826,04119,07339,799
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプパッドパッドパッドパッドパッド-
適合本体型式TS-095TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255、TS-255PROTS-095、TS-135、TS-165TS-095TS-255、TS-255PRO-
JANコード000143970001436645826271701140001438000013796-
トラスココード852-2720852-2717852-2718852-2719852-2723-
質量(g)1850.04000.02750.01850.01400.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト